제품 그룹
사이드 클램프 자동화 기능
K2159

사이드 클램프 자동화 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:이 사이드 클램프는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.재질:단강.표면 마무리:열처리 및 검정 산화처리액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
액세서리:그리퍼 및 인써트 K0385.인도 품목K2159.0600: 2x 로케이팅 볼트 Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x 로케이팅 볼트 Ø 16 (h7) x 30.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2159 사이드 클램프 자동화 기능 234 kB

도면

사이드 클램프 자동화 기능

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SW스트로크
S
클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2159.06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 요청 시
K2159.100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 요청 시