제품 그룹
캠 레버, 스테인레스 스틸, 암나사 혹은 수나사 모델. 스러스트 와셔
K0645_IG

캠 레버, 스테인레스 스틸, 암나사 혹은 수나사 모델. 스러스트 와셔

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.
스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 1.4034 경화처리.
힌지 핀과 스터드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리.
스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스터드 나사, 블랭크.
정보:스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다.
그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0645_IG 캠 레버, 스테인레스 스틸, 암나사 혹은 수나사 모델. 스러스트 와셔 190 kB

도면

캠 레버, 스테인레스 스틸, 암나사 혹은 수나사 모델. 스러스트 와셔

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0645.7541003전해 연마M312613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K0645.8541003전해 연마M312614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K0645.9541003전해 연마M312614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K0645.7541004전해 연마M412613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K0645.8541004전해 연마M412614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K0645.9541004전해 연마M412614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K0645.0541004전해 연마M415,48181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K0645.0541005전해 연마M515,48181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K0645.1541005전해 연마M518921,51514,72270,479,21,24120 요청 시
K0645.1541006전해 연마M618921,51514,72270,479,21,24120 요청 시
K0645.2541008전해 연마M8271133,32418,328,8961081,58350 요청 시
K0645.7541303블라스팅 처리M312613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K0645.8541303블라스팅 처리M312614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K0645.9541303블라스팅 처리M312614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K0645.7541304블라스팅 처리M412613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K0645.8541304블라스팅 처리M412614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K0645.9541304블라스팅 처리M412614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K0645.0541304블라스팅 처리M415,48181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K0645.0541305블라스팅 처리M515,48181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K0645.1541305블라스팅 처리M518921,51514,72270,479,21,24120 요청 시
K0645.1541306블라스팅 처리M618921,51514,72270,479,21,24120 요청 시
K0645.2541308블라스팅 처리M8271133,32418,328,8961081,58350 요청 시