text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재료

스틸 핸들 1.0401.

고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.

스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305.

스틸 스터드 나사, 강도 등급 5.8.

표면 마무리
핸들 및 스터드 나사 청색 피막처리.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
정보
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.
Accessory
약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.