{"product":{"productId":"agid.32179","price":13168.54,"name":"암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱 핸들 PA 6.6 강화 유리 섬유.
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 탄소 섬유 강화.
스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305.
스틸 스터드 나사, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
더 보기
더 적게 표시
암나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크
시작하여
₩13,169
부가세 별도
배송비 별도
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 플라스틱 편심 레버
시작하여
₩14,137
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재료
플라스틱 핸들 PA 6.6 강화 유리 섬유.
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 탄소 섬유 강화.
스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305.
스틸 스터드 나사, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
정보
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.
Accessory
약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.