제품 그룹
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버
K2127

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재질:

플라스틱 핸들 PA 6.6 강화 유리 섬유.
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 탄소 섬유 강화.
스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305.
스틸 스터드 나사, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
정보:조절형 편심 레버는 장력 축을 위한 클랭핑
레버의 위치가 정하여진 위치에 있을 때에
이용된다(간섭 영역).
스터드의 미세 나사산에서 클램프 레버의
정확한 위치는 스크류 드라이버로 조절한다.
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.
액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.
도면 설명:
1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2127_Datasheet_32203__--ko 223 kB

도면

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호주문 번호 오래됨 KIPP구성품 재질본체 색상DD1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K2127.1521105X20K0648.1521105X20스틸검정M516922161423,271,579,6201,152,5125 요청 시
K2127.1521105X30K0648.1521105X30스틸검정M516922161423,271,579,6301,152,5125 요청 시
K2127.1521105X40K0648.1521105X40스틸검정M516922161423,271,579,6401,152,5125 요청 시
K2127.1521105X50K0648.1521105X50스틸검정M516922161423,271,579,6501,152,5125 요청 시
K2127.1521106X20K0648.1521106X20스틸검정M616922161423,271,579,6201,152,5125 요청 시
K2127.1521106X30K0648.1521106X30스틸검정M616922161423,271,579,6301,152,5125 요청 시
K2127.1521106X40K0648.1521106X40스틸검정M616922161423,271,579,6401,152,5125 요청 시
K2127.1521106X50K0648.1521106X50스틸검정M616922161423,271,579,6501,152,5125 요청 시
K2127.2521108X25K0648.2521108X25스틸검정M825113324,216,327,9100110251,55170 요청 시
K2127.2521108X30K0648.2521108X30스틸검정M825113324,216,327,9100110301,55170 요청 시
K2127.2521108X40K0648.2521108X40스틸검정M825113324,216,327,9100110401,55170 요청 시
K2127.2521108X50K0648.2521108X50스틸검정M825113324,216,327,9100110501,55170 요청 시
K2127.2521110X25K0648.2521110X25스틸검정M1025113324,216,327,9100110251,55170 요청 시
K2127.2521110X30K0648.2521110X30스틸검정M1025113324,216,327,9100110301,55170 요청 시
K2127.2521110X40K0648.2521110X40스틸검정M1025113324,216,327,9100110401,55170 요청 시
K2127.2521110X50K0648.2521110X50스틸검정M1025113324,216,327,9100110501,55170 요청 시
K2127.1531105X20K0648.1531105X20스테인리스 스틸검정M516922161423,271,579,6201,152,5125 요청 시
K2127.1531105X30K0648.1531105X30스테인리스 스틸검정M516922161423,271,579,6301,152,5125 요청 시
K2127.1531105X40K0648.1531105X40스테인리스 스틸검정M516922161423,271,579,6401,152,5125 요청 시
K2127.1531105X50K0648.1531105X50스테인리스 스틸검정M516922161423,271,579,6501,152,5125 요청 시
K2127.1531106X20K0648.1531106X20스테인리스 스틸검정M616922161423,271,579,6201,152,5125 요청 시
K2127.1531106X30K0648.1531106X30스테인리스 스틸검정M616922161423,271,579,6301,152,5125 요청 시
K2127.1531106X40K0648.1531106X40스테인리스 스틸검정M616922161423,271,579,6401,152,5125 요청 시
K2127.1531106X50K0648.1531106X50스테인리스 스틸검정M616922161423,271,579,6501,152,5125 요청 시
K2127.2531108X25K0648.2531108X25스테인리스 스틸검정M825113324,216,327,9100110251,55170 요청 시
K2127.2531108X30K0648.2531108X30스테인리스 스틸검정M825113324,216,327,9100110301,55170 요청 시
K2127.2531108X40K0648.2531108X40스테인리스 스틸검정M825113324,216,327,9100110401,55170 요청 시
K2127.2531108X50K0648.2531108X50스테인리스 스틸검정M825113324,216,327,9100110501,55170 요청 시
K2127.2531110X25K0648.2531110X25스테인리스 스틸검정M1025113324,216,327,9100110251,55170 요청 시
K2127.2531110X30K0648.2531110X30스테인리스 스틸검정M1025113324,216,327,9100110301,55170 요청 시
K2127.2531110X40K0648.2531110X40스테인리스 스틸검정M1025113324,216,327,9100110401,55170 요청 시
K2127.2531110X50K0648.2531110X50스테인리스 스틸검정M1025113324,216,327,9100110501,55170 요청 시
K2127.15218405X20K0648.15218405X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 요청 시
K2127.15218405X30K0648.15218405X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 요청 시
K2127.15218405X40K0648.15218405X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 요청 시
K2127.15218405X50K0648.15218405X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 요청 시
K2127.15218406X20K0648.15218406X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 요청 시
K2127.15218406X30K0648.15218406X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 요청 시
K2127.15218406X40K0648.15218406X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 요청 시
K2127.15218406X50K0648.15218406X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 요청 시
K2127.25218408X25K0648.25218408X25스틸신호등 빨강 RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 요청 시
K2127.25218408X30K0648.25218408X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 요청 시
K2127.25218408X40K0648.25218408X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 요청 시
K2127.25218408X50K0648.25218408X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 요청 시
K2127.25218410X25K0648.25218410X25스틸신호등 빨강 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 요청 시
K2127.25218410X30K0648.25218410X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 요청 시
K2127.25218410X40K0648.25218410X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 요청 시
K2127.25218410X50K0648.25218410X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 요청 시
K2127.15318405X20K0648.15318405X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 요청 시
K2127.15318405X30K0648.15318405X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 요청 시
K2127.15318405X40K0648.15318405X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 요청 시
K2127.15318405X50K0648.15318405X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 요청 시
K2127.15318406X20K0648.15318406X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 요청 시
K2127.15318406X30K0648.15318406X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 요청 시
K2127.15318406X40K0648.15318406X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 요청 시
K2127.15318406X50K0648.15318406X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 요청 시
K2127.25318408X25K0648.25318408X25스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 요청 시
K2127.25318408X30K0648.25318408X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 요청 시
K2127.25318408X40K0648.25318408X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 요청 시
K2127.25318408X50K0648.25318408X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 요청 시
K2127.25318410X25K0648.25318410X25스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 요청 시
K2127.25318410X30K0648.25318410X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 요청 시
K2127.25318410X40K0648.25318410X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 요청 시
K2127.25318410X50K0648.25318410X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

K2122

암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

K2120

암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버

K2125

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버

암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸

K2123

암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버

K2128

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

K2126

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버

K2121

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0646

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0648

편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0005

편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>