- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 클램프 레버
- 클램핑 레버
- 캠 레버
- K2122
암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K2127
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버
- K2120
암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K2125
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버
- K2123
암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸
- K2128
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버
- K2126
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버
- K2121
암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버
- K0646
편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0648
편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0005
편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0006
편심 레버, 알루미늄, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0788
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸
- K0789
편심 레버, 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸
- K0645
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
- K0647
편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
- K0645
암나사와 수나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
- K0647
수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
- K0751
플라스틱 압력 디스크와 스틸 잠금 핀이 있는 빠른 잠금장치 패스너가 있는 플라스틱 편심 레버
- K0118
플라스틱 압력 디스크와 스틸 스터드 나사가 있는 엘라스토머 잠금장치가 있는 플라스틱 편심 레버
- K1500
플라스틱 스러스트 와셔가 있는 스틸 클램핑 플러그가 있는 알루미늄 편심 레버
- K2130
편심 레버용 스테인레스 스틸 와셔
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
K2121암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다. 스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다. 재질:스테인레스 스틸 핸들 1.4308.
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.
스테인레스 스틸 힌지 핀과 스터드 나사 1.4305. 표면 마무리:전해질 광택 처리 또는 블라스팅 처리된 핸들 스러스트 와셔, 검정색. 블랭크 힌지 핀과 스터드 나사정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다. 이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
암나사, 플라스틱 압력 디스크가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 주문 번호 오래됨 KIPP | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 스트로크 S | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2121.7512003 | - | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.8512003 | - | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.9512003 | K0645.9512003 | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.7512004 | - | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.8512004 | - | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.9512004 | K0645.9512004 | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.0512004 | K0645.0512004 | 전해 연마 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512005 | K0645.0512005 | 전해 연마 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.1512005 | K0645.1512005 | 전해 연마 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512006 | K0645.1512006 | 전해 연마 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.2512008 | K0645.2512008 | 전해 연마 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.7512303 | - | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.8512303 | - | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.9512303 | K0645.9512303 | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.7512304 | - | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.8512304 | - | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.9512304 | K0645.9512304 | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.0512304 | K0645.0512304 | 블라스팅 처리 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512305 | K0645.0512305 | 블라스팅 처리 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.1512305 | K0645.1512305 | 블라스팅 처리 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512306 | K0645.1512306 | 블라스팅 처리 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.2512308 | K0645.2512308 | 블라스팅 처리 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | |
|
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 주문 번호 오래됨 KIPP | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 스트로크 S | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2121.7512003X10 | - | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.7512003X15 | - | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.7512003X30 | - | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.8512003X10 | - | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.8512003X15 | - | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.8512003X30 | - | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.9512003X10 | K0645.9512003X10 | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.9512003X15 | K0645.9512003X15 | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.9512003X30 | K0645.9512003X30 | 전해 연마 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.7512004X10 | - | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.7512004X15 | - | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.7512004X30 | - | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.8512004X10 | - | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.8512004X15 | - | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.8512004X30 | - | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.9512004X10 | K0645.9512004X10 | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.9512004X15 | K0645.9512004X15 | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.9512004X30 | K0645.9512004X30 | 전해 연마 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.0512004X15 | K0645.0512004X15 | 전해 연마 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512004X20 | K0645.0512004X20 | 전해 연마 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512004X30 | K0645.0512004X30 | 전해 연마 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512005X20 | K0645.0512005X20 | 전해 연마 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512005X30 | K0645.0512005X30 | 전해 연마 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512005X40 | K0645.0512005X40 | 전해 연마 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512005X50 | K0645.0512005X50 | 전해 연마 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.1512005X20 | K0645.1512005X20 | 전해 연마 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512005X30 | K0645.1512005X30 | 전해 연마 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512005X40 | K0645.1512005X40 | 전해 연마 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512005X50 | K0645.1512005X50 | 전해 연마 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512006X20 | K0645.1512006X20 | 전해 연마 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512006X30 | K0645.1512006X30 | 전해 연마 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512006X40 | K0645.1512006X40 | 전해 연마 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512006X50 | K0645.1512006X50 | 전해 연마 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.2512008X25 | K0645.2512008X25 | 전해 연마 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512008X30 | K0645.2512008X30 | 전해 연마 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512008X40 | K0645.2512008X40 | 전해 연마 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512008X50 | K0645.2512008X50 | 전해 연마 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512010X25 | K0645.2512010X25 | 전해 연마 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512010X30 | K0645.2512010X30 | 전해 연마 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512010X40 | K0645.2512010X40 | 전해 연마 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512010X50 | K0645.2512010X50 | 전해 연마 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.7512303X10 | - | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.7512303X15 | - | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.7512303X30 | - | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.8512303X10 | - | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.8512303X15 | - | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.8512303X30 | - | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.9512303X10 | K0645.9512303X10 | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.9512303X15 | K0645.9512303X15 | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.9512303X30 | K0645.9512303X30 | 블라스팅 처리 | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.7512304X10 | - | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.7512304X15 | - | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.7512304X30 | - | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K2121.8512304X10 | - | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.8512304X15 | - | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.8512304X30 | - | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K2121.9512304X10 | K0645.9512304X10 | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.9512304X15 | K0645.9512304X15 | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.9512304X30 | K0645.9512304X30 | 블라스팅 처리 | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K2121.0512304X15 | K0645.0512304X15 | 블라스팅 처리 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512304X20 | K0645.0512304X20 | 블라스팅 처리 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512304X30 | K0645.0512304X30 | 블라스팅 처리 | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512305X20 | K0645.0512305X20 | 블라스팅 처리 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512305X30 | K0645.0512305X30 | 블라스팅 처리 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512305X40 | K0645.0512305X40 | 블라스팅 처리 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.0512305X50 | K0645.0512305X50 | 블라스팅 처리 | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K2121.1512305X20 | K0645.1512305X20 | 블라스팅 처리 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512305X30 | K0645.1512305X30 | 블라스팅 처리 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512305X40 | K0645.1512305X40 | 블라스팅 처리 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512305X50 | K0645.1512305X50 | 블라스팅 처리 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512306X20 | K0645.1512306X20 | 블라스팅 처리 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512306X30 | K0645.1512306X30 | 블라스팅 처리 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512306X40 | K0645.1512306X40 | 블라스팅 처리 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.1512306X50 | K0645.1512306X50 | 블라스팅 처리 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K2121.2512308X25 | K0645.2512308X25 | 블라스팅 처리 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512308X30 | K0645.2512308X30 | 블라스팅 처리 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512308X40 | K0645.2512308X40 | 블라스팅 처리 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512308X50 | K0645.2512308X50 | 블라스팅 처리 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512310X25 | K0645.2512310X25 | 블라스팅 처리 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512310X30 | K0645.2512310X30 | 블라스팅 처리 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512310X40 | K0645.2512310X40 | 블라스팅 처리 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K2121.2512310X50 | K0645.2512310X50 | 블라스팅 처리 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | |