text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC 46200

스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화

킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.

스터드 및 와셔, 스틸, 강도 등급 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
핸들, 미세 입자로 파우더 코팅, 검정색 또는 적색 RAL 3003.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크 처리한 스테인레스 스틸.
정보
조절형 편심 레버는 장력 축을 위한 클랭핑
레버의 위치가 정하여진 위치에 있을 때에
이용된다(간섭 영역).
스터드의 미세 나사산에서 클램프 레버의
정확한 위치는 스크류 드라이버로 조절한다.
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.
도면 설명
1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.