text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.

스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.

힌지 핀, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
스러스트 와셔 검정색.
힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 블랭크 처리.
정보
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.