제품 그룹
수나사, 압력 디스크 및 스터드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸
K0645_AG

수나사, 압력 디스크 및 스터드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.
스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 1.4034 경화처리.
힌지 핀과 스터드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리.
스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스터드 나사, 블랭크.
정보:스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다.
그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0645_AG 수나사, 압력 디스크 및 스터드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸 207 kB

도면

수나사, 압력 디스크 및 스터드 스테인리스 스틸이 있는 편심 레버 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0645.7541003X10전해 연마M312613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0645.7541003X15전해 연마M312613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0645.7541003X30전해 연마M312613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0645.8541003X10전해 연마M312614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0645.8541003X15전해 연마M312614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0645.8541003X30전해 연마M312614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0645.9541003X10전해 연마M312614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K0645.9541003X15전해 연마M312614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K0645.9541003X30전해 연마M312614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K0645.7541004X10전해 연마M412613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0645.7541004X15전해 연마M412613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0645.7541004X30전해 연마M412613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0645.8541004X10전해 연마M412614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0645.8541004X15전해 연마M412614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0645.8541004X30전해 연마M412614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0645.9541004X10전해 연마M412614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K0645.9541004X15전해 연마M412614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K0645.9541004X30전해 연마M412614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K0645.0541004X15전해 연마M415,48181311,417,252,359,11512,5100 요청 시
K0645.0541004X20전해 연마M415,48181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K0645.0541004X30전해 연마M415,48181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K0645.0541005X20전해 연마M515,48181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K0645.0541005X30전해 연마M515,48181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K0645.0541005X40전해 연마M515,48181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K0645.0541005X50전해 연마M515,48181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K0645.1541005X20전해 연마M518921,51514,72270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1541005X30전해 연마M518921,51514,72270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1541005X40전해 연마M518921,51514,72270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1541005X50전해 연마M518921,51514,72270,479,2501,24120 요청 시
K0645.1541006X20전해 연마M618921,51514,72270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1541006X30전해 연마M618921,51514,72270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1541006X40전해 연마M618921,51514,72270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1541006X50전해 연마M618921,51514,72270,479,2501,24120 요청 시
K0645.2541008X25전해 연마M8271133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K0645.2541008X30전해 연마M8271133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K0645.2541008X40전해 연마M8271133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K0645.2541008X50전해 연마M8271133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K0645.2541010X25전해 연마M10271133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K0645.2541010X30전해 연마M10271133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K0645.2541010X40전해 연마M10271133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K0645.2541010X50전해 연마M10271133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K0645.7541303X10블라스팅 처리M312613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0645.7541303X15블라스팅 처리M312613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0645.7541303X30블라스팅 처리M312613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0645.8541303X10블라스팅 처리M312614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0645.8541303X15블라스팅 처리M312614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0645.8541303X30블라스팅 처리M312614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0645.9541303X10블라스팅 처리M312614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K0645.9541303X15블라스팅 처리M312614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K0645.9541303X30블라스팅 처리M312614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K0645.7541304X10블라스팅 처리M412613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0645.7541304X15블라스팅 처리M412613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0645.7541304X30블라스팅 처리M412613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0645.8541304X10블라스팅 처리M412614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0645.8541304X15블라스팅 처리M412614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0645.8541304X30블라스팅 처리M412614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0645.9541304X10블라스팅 처리M412614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K0645.9541304X15블라스팅 처리M412614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K0645.9541304X30블라스팅 처리M412614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K0645.0541304X15블라스팅 처리M415,48181311,417,252,359,11512,5100 요청 시
K0645.0541304X20블라스팅 처리M415,48181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K0645.0541304X30블라스팅 처리M415,48181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K0645.0541305X20블라스팅 처리M515,48181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K0645.0541305X30블라스팅 처리M515,48181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K0645.0541305X40블라스팅 처리M515,48181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K0645.0541305X50블라스팅 처리M515,48181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K0645.1541305X20블라스팅 처리M518921,51514,72270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1541305X30블라스팅 처리M518921,51514,72270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1541305X40블라스팅 처리M518921,51514,72270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1541305X50블라스팅 처리M518921,51514,72270,479,2501,24120 요청 시
K0645.1541306X20블라스팅 처리M618921,51514,72270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1541306X30블라스팅 처리M618921,51514,72270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1541306X40블라스팅 처리M618921,51514,72270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1541306X50블라스팅 처리M618921,51514,72270,479,2501,24120 요청 시
K0645.2541308X25블라스팅 처리M8271133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K0645.2541308X30블라스팅 처리M8271133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K0645.2541308X40블라스팅 처리M8271133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K0645.2541308X50블라스팅 처리M8271133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K0645.2541310X25블라스팅 처리M10271133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K0645.2541310X30블라스팅 처리M10271133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K0645.2541310X40블라스팅 처리M10271133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K0645.2541310X50블라스팅 처리M10271133,32418,328,896108501,58350 요청 시