제품 그룹
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
K0310

스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:소재. 볼 경화.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0310 스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸 242 kB

도면 (전체 요약)

스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력모델 1DD1HLN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0310.03스탠다드-M31,50,470,41,53요청 시
K0310.04스탠다드-M42,50,890,6410요청 시
K0310.05스탠다드-M530,9120,8611요청 시
K0310.06스탠다드-M63,51141913요청 시
K0310.08스탠다드-M851,5161,21530요청 시
K0310.10스탠다드-M1062191,62035요청 시
K0310.12스탠다드-M1282,52223055요청 시
K0310.16스탠다드-M16103,5242,565125요청 시
K0310.20스탠다드-M20124,5302,580160요청 시
K0310.203강화-M31,50,470,457요청 시
K0310.204강화-M42,50,890,61222요청 시
K0310.205강화-M530,9120,81930요청 시
K0310.206강화-M63,511412840요청 시
K0310.208강화-M851,5161,24773요청 시
K0310.210강화-M1062191,666100요청 시
K0310.212강화-M1282,522266120요청 시
K0310.216강화-M16103,5242,590180요청 시
K0310.220강화-M20124,5302,5115240요청 시
K0310.404스탠다드롱 버전M42,50,8160,6410요청 시
K0310.405스탠다드롱 버전M530,9200,8611요청 시
K0310.406스탠다드롱 버전M63,51251913요청 시
K0310.408스탠다드롱 버전M851,5301,21530요청 시
K0310.410스탠다드롱 버전M1062351,62035요청 시
K0310.412스탠다드롱 버전M1282,54023055요청 시
K0310.416스탠다드롱 버전M16103,5452,565125요청 시