제품 그룹
POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
K0328

POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, POM.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

나사 잠금 나일론.
표면 마무리:검정 산화.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0328 POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함 244 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면 (전체 요약)

POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력DD1HLL1T1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0328.05스탠다드M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 요청 시
K0328.06스탠다드M62,72,52071127200,450,22K0317.906 요청 시
K0328.08스탠다드M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 요청 시
K0328.10스탠다드M10432291,41,639351,30,6K0317.910 요청 시
K0328.12스탠다드M12642810224125521,3K0317.912 요청 시
K0328.16스탠다드M167,5532142,52,55451003,93K0317.916 요청 시
K0328.105약한M52,42,31870,80,81,53100,120,08K0317.905 요청 시
K0328.106약한M62,72,5207112390,450,22K0317.906 요청 시
K0328.108약한M83,532281,41,22,54161,050,37K0317.908 요청 시
K0328.110약한M10432291,41,634161,30,6K0317.910 요청 시
K0328.112약한M1264281022452721,3K0317.912 요청 시
K0328.116약한M167,5532142,52,5520453,93K0317.916 요청 시