제품 그룹
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
K0322

슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:소재. 볼 경화.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0322 슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함 214 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면 (전체 요약)

슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력DD1HLL1N시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0322.03스탠다드M31,50,4740,41,530,10,07요청 시
K0322.04스탠다드M42,50,8950,64100,180,12요청 시
K0322.05스탠다드M530,91260,86110,120,08요청 시
K0322.06스탠다드M63,5114719130,430,21요청 시
K0322.08스탠다드M851,51681,215301,090,37요청 시
K0322.10스탠다드M10621991,620351,360,62요청 시
K0322.12스탠다드M1282,52210230552,031,36요청 시
K0322.16스탠다드M16103,524142,5651253,952,95요청 시
K0322.203강화M31,50,4740,4570,10,07요청 시
K0322.204강화M42,50,8950,612220,180,12요청 시
K0322.205강화M530,91260,819300,120,08요청 시
K0322.206강화M63,51147128400,430,21요청 시
K0322.208강화M851,51681,247731,090,37요청 시
K0322.210강화M10621991,6661001,360,62요청 시
K0322.212강화M1282,522102661202,031,36요청 시
K0322.216강화M16103,524142,5901803,952,95요청 시