- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- K0729
볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01
- K2148
볼 와셔 및 오목 와셔 스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사
- K0691
볼 밸런싱 와셔
- K0692
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0693
잠금 너트 높이 조절 볼트
- K0694
레벨 밸런싱 유닛
- K0695
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크 있음, 낮은 버전
- K0097
밸런싱 유닛과 잠금 너트
- K0115
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크와 잠금 너트 있음, 낮은 버전
- K0057
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크 있음
- K0119
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크와 잠금 너트 있음
- K2403
높이 조절형 피트
- K2404
볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0729_D원추형 시트, 타입 D, DIN 6319, 버전 10/01 |
뒤로 |
|
|
설명재질:경화 스틸 혹은 스테인레스 스틸.표면 마무리:경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리. 경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2. 표면 경도(550 + 100) HV 10
스테인레스 스틸, 자연적 마무리. 정보:긴 홀은 베벨 와셔 버전 G를 사용해야 함. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| 타입 | D1 | D2 | D5 | H | H2 | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0729.205 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0729.206 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 |  | | 요청 시 | | K0729.208 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 |  | | 요청 시 | | K0729.210 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 |  | | 요청 시 | | K0729.212 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 |  | | 요청 시 | | K0729.214 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 |  | | 요청 시 | | K0729.216 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 |  | | 요청 시 | | K0729.220 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 |  | | 요청 시 | | K0729.224 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 |  | | 요청 시 | | K0729.230 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 |  | | 요청 시 | | K0729.236 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 |  | | 요청 시 | | K0729.242 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 |  | | 요청 시 | | K0729.248 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 |  | | 요청 시 | | K0729.256 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 |  | | 요청 시 | | K0729.264 | 경화 스틸 | 케이스 경화 처리 | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 |  | | 요청 시 | | K0729.0206 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 |  | | 요청 시 | | K0729.0208 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0729.0210 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 |  | | 요청 시 | | K0729.0212 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 |  | | 요청 시 | | K0729.0216 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 |  | | 요청 시 | | K0729.0220 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 |  | | 요청 시 | | K0729.0224 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 |  | | 요청 시 | | K0729.0230 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 |  | | 요청 시 | | K0729.0236 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - |  | | 요청 시 | | K0729.0242 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - |  | | 요청 시 | | K0729.0248 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - |  | | 요청 시 | |