- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- K0729
볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01
- K2148
볼 와셔 및 오목 와셔 스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사
- K0691
볼 밸런싱 와셔
- K0692
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0693
잠금 너트 높이 조절 볼트
- K0694
레벨 밸런싱 유닛
- K0695
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크 있음, 낮은 버전
- K0097
밸런싱 유닛과 잠금 너트
- K0115
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크와 잠금 너트 있음, 낮은 버전
- K0057
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크 있음
- K0119
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크와 잠금 너트 있음
- K2403
높이 조절형 피트
- K2404
볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0729_G원추형 시트, 타입 G, DIN 6319, 버전 10/01 |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강 또는 스테인레스 스틸표면 마무리:정보:긴 홀은 베벨 와셔 버전 G를 사용해야 함. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| 타입 | D1 | D2 | D5 | H | H2 | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0729.305 | 단강 | 열처리 | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0729.306 | 단강 | 열처리 | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 |  | | 요청 시 | | K0729.308 | 단강 | 열처리 | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 |  | | 요청 시 | | K0729.310 | 단강 | 열처리 | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 |  | | 요청 시 | | K0729.312 | 단강 | 열처리 | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 |  | | 요청 시 | | K0729.314 | 단강 | 열처리 | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 |  | | 요청 시 | | K0729.316 | 단강 | 열처리 | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 |  | | 요청 시 | | K0729.320 | 단강 | 열처리 | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 |  | | 요청 시 | | K0729.324 | 단강 | 열처리 | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 |  | | 요청 시 | | K0729.330 | 단강 | 열처리 | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 |  | | 요청 시 | | K0729.336 | 단강 | 열처리 | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 |  | | 요청 시 | | K0729.0306 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 |  | | 요청 시 | | K0729.0308 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 |  | | 요청 시 | | K0729.0310 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 |  | | 요청 시 | | K0729.0312 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 |  | | 요청 시 | | K0729.0316 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 |  | | 요청 시 | | K0729.0320 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 |  | | 요청 시 | | K0729.0324 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 |  | | 요청 시 | | K0729.0330 | 스테인레스 스틸 | 자연적 마무리 | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 |  | | 요청 시 | |