제품 그룹
볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트
K2404

볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 1.7225.표면 마무리:전기 아연 도금 및 피막 처리.정보:볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트는 중형 시스템, 기계 및 장비를 설치하고 정렬하는 데 사용됩니다. 이를 통해 약 4도까지의 경사 지탱면에 설치할 경우 정확한 설치가 가능합니다.
15mm~50mm의 넓은 조정 범위가 특징입니다.
정하중 F는 고정 나사의 예압력을 공제한 후의 값입니다.
조립:높이 조절 피트는 고정 나사(1)를 사용하여 기계 등에 장착됩니다. 따라서 상단부(2)가 기계 또는 장치에 단단히 연결됩니다. 높이 조절은 후크 렌치로 아래쪽 부분(3)을 돌려서 할 수 있습니다. 풀림 방지 장치(4)는 상단 부분이 너무 많이 풀리는 것을 방지하며 최대 조정 높이(∆H)에도 결정적인 역할을 합니다. 레벨링 플레이트(5)는 하부에 연결되어 있어 최대 4°의 경사진 접촉면을 보정할 수 있습니다. 특별한 설계 기능 덕분에 레벨링 플레이트(5)가 하부(3)에서 떨어지지 않아 하부와 하나의 유닛을 형성합니다.요청 시:다른 크기.
높이 조절이 가능한 피트, 스테인리스 스틸 A1 또는 A4.
액세서리:K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2404 볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트 234 kB

도면

볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2D3D4H
min.
H
max.
ΔHMNF
kN
α스크류

CAD액세서리가격주문
K2404.15066,6M15x12519343651152445M6 요청 시
K2404.20089M20x13224444464202475M8 요청 시
K2404.251011M30x1,545356258832525140M10 요청 시
K2404.321213,5M40x1,558458076108322,56210M12 요청 시
K2404.401617,5M50x1,570559586126402,56400M16 요청 시
K2404.502022M60x280651101041545037520M20 요청 시