제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:일반 버전 1.7225,
스테인레스 스틸 버전 1.4305.
표면 마무리:스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
정보:높이 조절 볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛 및 생산 라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됩니다. 조정 범위가 15 mm ~ 40 mm로 넓다는 것이 특징입니다. 요청 시 다른 크기도 제공됩니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0692 높이 조절 볼트 230 kB

도면

높이 조절 볼트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D스크류

D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CAD액세서리가격주문
K0692.01504단강4,5M4M15x125284315424036 요청 시
K0692.01505단강5,5M5M15x125284315424033,4 요청 시
K0692.01506단강6,6M6M15x125284315424030,7 요청 시
K0692.02006단강6,6M6M20x132355520426555,7 요청 시
K0692.02008단강9M8M20x132355520426548 요청 시
K0692.02010단강11M10M20x132355520426537,9 요청 시
K0692.02510단강11M10M30x1,5454267255212092,9 요청 시
K0692.02512단강13,5M12M30x1,5454267255212080,4 요청 시
K0692.02516단강17,5M16M30x1,5454267255212045,5 요청 시
K0692.03216단강17,5M16M40x1,55854863262,5210136 요청 시
K0692.03220단강22M20M40x1,55854863262,521090 요청 시
K0692.03224단강26M24M40x1,55854863262,521037 요청 시
K0692.04020단강22M20M50x1,570661064062,5330210 요청 시
K0692.04024단강26M24M50x1,570661064062,5330157 요청 시
K0692.04030단강33M30M50x1,570661064062,533053 요청 시
K0692.015041스테인레스 스틸4,5M4M15x1252843154227,124,14 요청 시
K0692.015051스테인레스 스틸5,5M5M15x1252843154227,122,24 요청 시
K0692.015061스테인레스 스틸6,6M6M15x1252843154227,120,26 요청 시
K0692.020061스테인레스 스틸6,6M6M20x1323555204243,436,56 요청 시
K0692.020081스테인레스 스틸9M8M20x1323555204243,430,86 요청 시
K0692.020101스테인레스 스틸11M10M20x1323555204243,423,41 요청 시
K0692.025101스테인레스 스틸11M10M30x1,545426725528464,01 요청 시
K0692.025121스테인레스 스틸13,5M12M30x1,545426725528454,82 요청 시
K0692.025161스테인레스 스틸17,5M16M30x1,545426725528428,9 요청 시
K0692.032161스테인레스 스틸17,5M16M40x1,55854863262,514892,9 요청 시
K0692.032201스테인레스 스틸22M20M40x1,55854863262,514859,08 요청 시
K0692.032241스테인레스 스틸26M24M40x1,55854863262,514820,3 요청 시
K0692.040201스테인레스 스틸22M20M50x1,570661064062,5225136,08 요청 시
K0692.040241스테인레스 스틸26M24M50x1,570661064062,522597,3 요청 시
K0692.040301스테인레스 스틸33M30M50x1,570661064062,522520,6 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059