text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리
볼 와셔 스틸 케이스 경화처리, 경화 깊이 최소 0.2 mm.
오목 와셔 스틸 열처리.
정보
볼 와셔 및 오목 와셔가 단단히 연결된 캡티브 유닛을 형성합니다. 간단하고 신속한 조립이 가능합니다.
전장 높이가 개별 부품의 높이보다 높아 DIN 6319에 부합합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.