text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸 1.7225. 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
볼 균형 와셔는 약 4°까지의 경사 지탱면 설치할 경우 정확한 설치를 가능하게 함. D3 > 1°인 경사에서 스크류를 일하게 지탱하려면 또 다른 볼 균형 와셔를 아래에 두는 것이 좋음. 이를 통해 상하 부품이 떨어질 수 없게 함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.