제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸 혹은 스테인레스 스틸.표면 마무리:경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리.
경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.
표면 경도(550 + 100) HV 10

스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보:긴 홀은 베벨 와셔 버전 G를 사용해야 함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0729_C 볼 와셔, C형, DIN 6319, 버전 10/01 187 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

볼 와셔, C형, DIN 6319, 버전 10/01

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
타입D1D2HH1R1부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0729.105경화 스틸케이스 경화 처리C5,2510,520,47,56,5 요청 시
K0729.106경화 스틸케이스 경화 처리C6,4122,30,799 요청 시
K0729.108경화 스틸케이스 경화 처리C8,4173,20,61217 요청 시
K0729.110경화 스틸케이스 경화 처리C10,52140,81526 요청 시
K0729.112경화 스틸케이스 경화 처리C13244,61,11738 요청 시
K0729.114경화 스틸케이스 경화 처리C152851,22253 요청 시
K0729.116경화 스틸케이스 경화 처리C17305,31,32273 요청 시
K0729.120경화 스틸케이스 경화 처리C21366,3227117 요청 시
K0729.124경화 스틸케이스 경화 처리C25448,22,432168 요청 시
K0729.130경화 스틸케이스 경화 처리C315611,23,641269 요청 시
K0729.136경화 스틸케이스 경화 처리C3768144,650394 요청 시
K0729.142경화 스틸케이스 경화 처리C4378176,558542 요청 시
K0729.148경화 스틸케이스 경화 처리C509221867714 요청 시
K0729.156경화 스틸케이스 경화 처리C58103239,579960 요청 시
K0729.164경화 스틸케이스 경화 처리C661202712931269 요청 시
K0729.0106스테인레스 스틸자연적 마무리C6,4122,30,796 요청 시
K0729.0108스테인레스 스틸자연적 마무리C8,4173,20,61212 요청 시
K0729.0110스테인레스 스틸자연적 마무리C10,52140,81516 요청 시
K0729.0112스테인레스 스틸자연적 마무리C13244,61,11724 요청 시
K0729.0116스테인레스 스틸자연적 마무리C17305,31,32245 요청 시
K0729.0120스테인레스 스틸자연적 마무리C21366,322771 요청 시
K0729.0124스테인레스 스틸자연적 마무리C25448,22,432105 요청 시
K0729.0130스테인레스 스틸자연적 마무리C315611,23,641191 요청 시
K0729.0136스테인레스 스틸자연적 마무리C3768144,650- 요청 시
K0729.0142스테인레스 스틸자연적 마무리C4378176,558- 요청 시
K0729.0148스테인레스 스틸자연적 마무리C509221867- 요청 시