{"product":{"productId":"agid.17482","price":147596.72,"name":"높이 조절 요소 볼 밸런싱 와셔 있음, 잠금 너트 없음,D1=M15X1, D=6,6, D2=25, 단강"},"currency":"KRW"}
Levelling element
볼 밸런싱 와셔 있음
단강
- 엔진, 장치, 드라이브 부품 및 생산 라인의 정렬
- 경사진 면에 조립할 때 정확한 정렬
- 스위벨 앵글 최대 4°
- 긴 조절 거리 15mm~50mm
판매 단위
₩147,597 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D2=바깥지름
25
D=내부지름
6,6
D1
M15x1
F
kN
40
F1
kN
36
H
max.
50
H
min.
35
Item
Levelling element
M
2
N
4
ΔH
15
α
4°
모델 1
볼 밸런싱 와셔 있음
본체 재질
단강
스크류
용
M6
카운터 너트
잠금 너트 없음
설명
재료
기본 버전 1.7225,
스테인리스 스틸 버전 1.4305.
스테인리스 스틸 버전 1.4305.
표면 마무리
스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
정보
볼 밸런싱 와셔를 장착한 높이 조절볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛 및 생산라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됨. 볼 밸런싱 와셔는 약 4도까지의 경사 지탱면에 설치할 경우 정확한 설치를 가능하게 함.
조정 범위가 15 mm에서 ~ 50 mm까지로 넓다는 것이 특징입니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
조정 범위가 15 mm에서 ~ 50 mm까지로 넓다는 것이 특징입니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
조정 범위가 15 mm에서 ~ 50 mm까지로 넓다는 것이 특징입니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
조정 범위가 15 mm에서 ~ 50 mm까지로 넓다는 것이 특징입니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
Accessory
K0691 볼 밸런싱 와셔.
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.