text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

기본 버전 1.7225,

스테인리스 스틸 버전 1.4305.

표면 마무리
스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
정보
잠금 너트가 장착된 낮은 버전의 높이 조절볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛 및 생산라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됨. 레벨 균형 부품의 이점은 높이가 낮은 설계로 되어 있다는 것임. 높이 조절 볼트는 베어링 위치가 여러군데인 경우에도 간편하고 정확하게 배치할 수 있음. 이로써 뒤틀림 없는 설치가 보장됨. 이때 잠금너트는 기존의 설정을 고정시키기 위해 존재함.
Accessory
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.