- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- K0729
볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01
- K2148
볼 와셔 및 오목 와셔 스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사
- K0691
볼 밸런싱 와셔
- K0692
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0693
잠금 너트 높이 조절 볼트
- K0694
레벨 밸런싱 유닛
- K0695
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크 있음, 낮은 버전
- K0097
밸런싱 유닛과 잠금 너트
- K0115
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크와 잠금 너트 있음, 낮은 버전
- K0057
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크 있음
- K0119
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크와 잠금 너트 있음
- K2403
높이 조절형 피트
- K2404
볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0695높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크 있음, 낮은 버전 |
뒤로 |
|
|
설명재질:일반 버전 1.7225,
스테인레스 스틸 버전 1.4305. 표면 마무리:스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리. 스테인리스 스틸 버전, 블랭크.정보:볼 밸런싱 와셔를 장착한 높이 조절볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛 및 생산라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됨. 볼 밸런싱 와셔는 약 4도까지의 경사 지탱면에 설치할 경우 정확한 설치를 가능하게 함. 추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다. 액세서리:K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D | 스크류 용 | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0695.0406 | 단강 | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 |  |  | 요청 시 | | K0695.0506 | 단강 | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 |  |  | 요청 시 | | K0695.0508 | 단강 | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 |  |  | 요청 시 | | K0695.0510 | 단강 | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 |  |  | 요청 시 | | K0695.0710 | 단강 | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 |  |  | 요청 시 | | K0695.0712 | 단강 | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 |  |  | 요청 시 | | K0695.0716 | 단강 | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 |  |  | 요청 시 | | K0695.0916 | 단강 | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 |  |  | 요청 시 | | K0695.0920 | 단강 | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 |  |  | 요청 시 | | K0695.0924 | 단강 | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 |  |  | 요청 시 | | K0695.1020 | 단강 | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 |  |  | 요청 시 | | K0695.1024 | 단강 | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 |  |  | 요청 시 | | K0695.1030 | 단강 | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 |  |  | 요청 시 | | K0695.1224 | 단강 | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 |  | | 요청 시 | | K0695.1230 | 단강 | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 |  | | 요청 시 | | K0695.04061 | 스테인레스 스틸 | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 |  |  | 요청 시 | | K0695.05061 | 스테인레스 스틸 | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 |  |  | 요청 시 | | K0695.05081 | 스테인레스 스틸 | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 |  |  | 요청 시 | | K0695.05101 | 스테인레스 스틸 | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 |  |  | 요청 시 | | K0695.07101 | 스테인레스 스틸 | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 |  |  | 요청 시 | | K0695.07121 | 스테인레스 스틸 | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 |  |  | 요청 시 | | K0695.07161 | 스테인레스 스틸 | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 |  |  | 요청 시 | | K0695.09161 | 스테인레스 스틸 | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 |  |  | 요청 시 | | K0695.09201 | 스테인레스 스틸 | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 |  |  | 요청 시 | | K0695.09241 | 스테인레스 스틸 | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 |  |  | 요청 시 | | K0695.10201 | 스테인레스 스틸 | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 |  |  | 요청 시 | | K0695.10241 | 스테인레스 스틸 | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 |  |  | 요청 시 | | K0695.10301 | 스테인레스 스틸 | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 |  |  | 요청 시 | | K0695.12241 | 스테인레스 스틸 | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 |  | | 요청 시 | | K0695.12301 | 스테인레스 스틸 | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|