제품 그룹
UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑 시스템용, 소형 버전, 시스템 크기 80mm
K0962_KA

UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑 시스템용, 소형 버전, 시스템 크기 80mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:기본 몸체, 산화처리.
접촉면, 경화 처리 및 연마.
정보:범용 클램핌용 UNILOCK 5축 베이스 플레이트는 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 사양 및 그리드 판에 사용하기에 적합합니다. 견고한 구조 덕분에 이 높임 장치는 크고 무거운 공작물을 위한 기본 부품으로도 적합합니다. 고정 슬롯의 배열을 통해 공작물과 기계 테이블에 맞춰 유연하게 조정할 수 있습니다.
더 큰 버전에서는 T슬롯의 간격을 더욱 넓힐 수 있습니다.
소형 버전의 경우 더욱 원활한 칩 배출을 위해 고정 슬롯이 열려 있습니다.
장점:크고 작은 공작물의 클램핑에 사용되는 5축 베이스 모듈을 위한 안정적인 기본 구조.
기계 테이블의 여러 고정 슬롯을 통해 베이스 플레이트를 빠르게 고정.
공작물을 기계 테이블 위에 유연하게 배치.
도면 설명:
타입 GA: 큰 버전
타입 KA: 소형 버전
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0962_KA UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑 시스템용, 소형 버전, 시스템 크기 80mm 197 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면

UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑 시스템용, 소형 버전, 시스템 크기 80mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전 2LBH고정 구멍무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0962.23523505025소형 버전23523550최대 M2415.3 요청 시