text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
정보
UNILOCK 클램핑 볼트는 작업물의 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 클램핑 볼트는 작업물과 나사 체결하여 베이스 모듈이나 구조 모듈에 설치됩니다. 클램핑 볼트는 로케이팅 볼트 (K0970, K0971)를 사용하여 작업물과 나사 체결됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.