text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=슬롯용
14
D=나사
M12
D1
M10
H min.
14
Item
Clamping pin
모델 1
T-슬롯용
버전 2
UNILOCK
본체 재질
경화 스틸
크기
시스템 크기 80mm
타입
A

설명

재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
정보
UNILOCK T 슬롯 센터링 클램핑 볼트는 더블 클램핑 베이스 모듈의 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. T-슬롯 센터링 클램핑 볼트는 그에 해당하는 T 슬롯 기계 테이블에 위치하여 고정됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.