{"product":{"productId":"agid.16081","price":147995.54,"name":"5축 로케이팅 볼트 UNIlock, 공작물 고정용 시스템 크기80mm, M12X1,75, D=16, 단강 TYP 와셔 없음"},"currency":"KRW"}
5-Axis Shoulder Screw
UNILOCK
단강
gehärtet und oxidiert
- 공작물의 클램핑 및 포지셔닝에 사용
- 클램핑 핀 K0968에 적합
- 공작물에 낮은 나사 체결 깊이
- 짧은 나사산을 사용한 공작물 포지셔닝
판매 단위
₩147,996 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M12x1,75
D=샤프트 지름
16
D2
20,9
Item
5-Axis Shoulder Screw
L
50
L1
37,5
L2
18
L3
17,5
SW
10
모델
와셔 있음
모델 1
UNILOCK
버전 2
for fastening workpiece
본체 재질
단강
조임 토크
max. Nm
75
크기
시스템 크기 80mm
표면
기본 몸체
gehärtet und oxidiert
설명
재료
단강.
표면 마무리
표면 경화 처리 및 산화 처리.
맞춤 시트 연마됨.
맞춤 시트 연마됨.
정보
공작물 고정용 UNILOCK 5축 로케이팅 볼트는 공작물의 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 공작물 고정용 클램핑 볼트는 공작물에 직접 나사 체결되거나 베이스 모듈 및 구조 모듈에 설치됩니다. 나사 스레드는 고정 및 공작물의 포지셔닝을 위해 사용됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.