text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
표면 경화 처리 및 산화 처리.
맞춤 시트 연마됨.
정보
공작물 고정용 UNILOCK 5축 로케이팅 볼트는 공작물의 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 공작물 고정용 클램핑 볼트는 공작물에 직접 나사 체결되거나 베이스 모듈 및 구조 모듈에 설치됩니다. 나사 스레드는 고정 및 공작물의 포지셔닝을 위해 사용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.