제품 그룹
UNILOCK 5축 리듀서 어댑터 시스템 크기 80mm
K0966

UNILOCK 5축 리듀서 어댑터 시스템 크기 80mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 툴 스틸표면 마무리:일체형.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보:UNILOCK 5축 감소 어댑터는 공작물의 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다.
공작물 고정용 UNILOCK 맞춤 볼트로 공작물을 감소 어댑터에 포지셔닝 및 체결합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0966 UNILOCK 5축 리듀서 어댑터 시스템 크기 80mm 140 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면

UNILOCK 5축 리듀서 어댑터 시스템 크기 80mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D1D2D3HH1CAD액세서리가격주문
K0966.50116111640215020 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059