{"product":{"productId":"agid.21778","price":274366.4,"name":"텐션 핀 UNIlock 관통 홀 있음 시스템 크기 80mm, 타입:A,D=25, D1=16,5, H=5, 경화 스틸"},"currency":"KRW"}
Clamping pin
UNILOCK
경화 스틸
판매 단위
₩274,366 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=홀더
25
D1
16,5
H
5
Item
Clamping pin
모델 1
UNILOCK
버전 2
관통 홀 있음
본체 재질
경화 스틸
조임 토크
max. Nm
120
크기
시스템 크기 80mm
타입
A
설명
재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 및 검정 산화 처리
기능면 연마.
진자 고정 나사 M16x65, 열처리 및 검정 산화 처리
기능면 연마.
진자 고정 나사 M16x65, 열처리 및 검정 산화 처리
정보
UNILOCK 클램핑 볼트는 공작물과 지그 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 클램핑 볼트는 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.
도면 설명
1) 진자 고정 나사 M16x65.
경도 등급 10.9.
경도 등급 10.9.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.