{"product":{"productId":"agid.21778","price":264496.54,"name":"UNILOCK 클램핑 볼트, 관통 홀 있음, 시스템 크기 80mm"},"currency":"KRW"}
재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 및 검정 산화 처리
기능면 연마.
진자 고정 나사 M16x65, 열처리 및 검정 산화 처리
기능면 연마.
진자 고정 나사 M16x65, 열처리 및 검정 산화 처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 및 검정 산화 처리
기능면 연마.
진자 고정 나사 M16x65, 열처리 및 검정 산화 처리
기능면 연마.
진자 고정 나사 M16x65, 열처리 및 검정 산화 처리
정보
UNILOCK 클램핑 볼트는 공작물과 지그 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 클램핑 볼트는 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.
도면 설명
1) 진자 고정 나사 M16x65.
경도 등급 10.9.
경도 등급 10.9.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.