제품 그룹
UNILOCK 5축 페이스 그립 어댑터, 시스템 크기 80mm
K0965

UNILOCK 5축 페이스 그립 어댑터, 시스템 크기 80mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 툴 스틸 몸체.
경화 스틸 클램핑 핀.
표면 마무리:경화 처리 및 연마된 기본 몸체 기능면.
산화 처리된 클램핑 핀. 경화 처리 및 연마된 기능면.
정보:UNILOCK 5축 페이스그립 어댑터는 모든 방면에서 작업을 해야 하는 공작물을 클램핑하는 데 적합합니다. 클램핑 부품으로 인해 만들어진 방해되는 모서리없이 공작물에 자유롭게 접근할 수 있습니다. 공작물은 아래쪽에서 소켓 헤드 스크류를 사용하여 페이스 그립 페이스 면에 잡아 당겨 밀착 시킵니다. 어댑터는 회전 방지 장치가 있는 베이스 모듈에 직접 설치하거나 회전 방지 장치가 있는 구조 모듈 H 75mm에 추가로 설치할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0965 UNILOCK 5축 페이스 그립 어댑터, 시스템 크기 80mm 256 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면

UNILOCK 5축 페이스 그립 어댑터, 시스템 크기 80mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

치수CAD액세서리가격주문
K0965.2007510도면 참고 요청 시