제품 그룹
UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm
K0960

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:단강.표면 마무리:기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보:UNILOCK 5축 베이스 모듈은 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 사양 기계 테이블은 물론 그리드 간격 40/50mm, 시스템 크기 M12인 그리드 판에 직접 장착될 수 있으며, UNILOCK 클램핑 볼트가 있는 UNILOCK 제로점 클램핑 시스템에 적합합니다. 적합한 어댑터 클램핑 볼트를 사용하면 기존의 제로점 클램핑 시스템에도 직접 설치할 수 있습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워 (M10) 35,000 N
- 클램핑 파워 (M12) 50,000 N
- 클램핑 파워 (M16) 75,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
요청 시:변형 방지 장치 장착
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0960 UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm 278 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면 (전체 요약)

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm, A형

자세한 정보

도면

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입

형태 타입HDD1SW홀딩력
F kN
조임 토크
max. Nm
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0960.1207550400긴 홀이 없는 받침대A변형 방지 장치 없음758012650153.64 요청 시
K0960.1210050400긴 홀이 없는 받침대A변형 방지 장치 없음1008012650154.6 요청 시

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm, B형

자세한 정보

도면

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입

형태 타입HDD1SW홀딩력
F kN
조임 토크
max. Nm
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0960.12125500긴 홀이 있는 받침대A변형 방지 장치 없음1258012650156.8 요청 시
K0960.12150500긴 홀이 있는 받침대A변형 방지 장치 없음1508012650157.8 요청 시
K0960.12175500긴 홀이 있는 받침대A변형 방지 장치 없음1758012650159.26 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059