제품 그룹
UNILOCK 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm
K0967

UNILOCK 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
정보:UNILOCK 클램핑 핀은 공작물과 장치의 클램핑 및 위치 설정에 적합합니다.
클램핑 핀은 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 고정 나사 M10, M12, M16를 사용하여 결합할때
다음의 지지력을 가질 수 있습니다:
- 지지력(M10) 35,000N
- 지지력(M12) 50,000N
- 지지력(M16) 75,000N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워.

나사 핀이 있는 K1471, K0968 및 K0967에서 동일한 시스템 크기의 다른 클램핑 핀을 찾을 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0967 UNILOCK 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm 241 kB
 기술 정보 영점 클램핑 시스템 196 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면

UNILOCK 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2D3HTSWCAD액세서리가격주문
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 요청 시
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 요청 시
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 요청 시
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 요청 시
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 요청 시
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 요청 시
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 요청 시
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 요청 시
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 요청 시
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 요청 시
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 요청 시
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 요청 시
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 요청 시
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 요청 시
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059