text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
카본 스틸 기본 몸체.
경화 스틸 클램핑 나사.
표면 마무리
산화 처리된 기본 몸체 및 클램핑 핀.
경화 처리 및 연마된 기능면.
정보
UNILOCK 5축 구조 모듈은 베이스 모듈과 구조 높임 장치의 높임을 위해 사용됩니다. 클램핑 상황에 맞춰 베이스 모듈과 구조 모듈의 조합으로 최적의 클램핑 높이를 달성할 수 있습니다.
요청 시
변형 방지 장치 장착
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.