제품 그룹
UNILOCK 센터링 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm
K1012

UNILOCK 센터링 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
정보:베이직 모듈은 센터링 클램핑 볼트를 사용하여 기계 테이블에 배치할 수 있습니다.
센터링 클램핑 볼트는 콜릿 홀더에 클램핑할 수 있습니다. 모듈의 위치는 기계의 스핀들/제어를 통해 정의됩니다.

Weldon, Whistle Notch 및 콜릿 홀더에 사용할 수 있습니다.
반복성: <0.021mm
포지셔닝 정확도: < 0.049mm

기계 스핀들 보호용 충격 흡수 기능
댐핑 스트로크: 5.4mm
주의: 5.4mm의 댐핑 스트로크를 초과할 경우 기계가 손상될 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1012 UNILOCK 센터링 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm 182 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면

UNILOCK 센터링 클램핑 볼트 시스템 크기 80mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

치수CAD액세서리가격주문
K1012.1240도면 참고 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059