제품 그룹
UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm, B형
K0960_ML

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보:UNILOCK 5축 베이스 모듈은 홀 그리드 시스템이 있는 기계 테이블이나 T 슬롯 사양 기계 테이블은 물론 그리드 간격 40/50mm, 시스템 크기 M12인 그리드 판에 직접 장착될 수 있으며, UNILOCK 클램핑 볼트가 있는 UNILOCK 제로점 클램핑 시스템에 적합합니다. 적합한 어댑터 클램핑 볼트를 사용하면 기존의 제로점 클램핑 시스템에도 직접 설치할 수 있습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워 (M10) 35,000 N
- 클램핑 파워 (M12) 50,000 N
- 클램핑 파워 (M16) 75,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0960_ML UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm, B형 218 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면

UNILOCK 5축 베이스 모듈 시스템 크기 80mm, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입

형태 타입HDD1SW홀딩력
F kN
조임 토크
max. Nm
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0960.12125500긴 홀이 있는 받침대A변형 방지 장치 없음1258012650156.8 요청 시
K0960.12150500긴 홀이 있는 받침대A변형 방지 장치 없음1508012650157.8 요청 시
K0960.12175500긴 홀이 있는 받침대A변형 방지 장치 없음1758012650159.26 요청 시