|
|
K2077_B외부 클램핑용 클램프, B 타입 |
뒤로 |
|
|
설명재질:알루미늄 텐션 너트. 스틸 콜릿.표면 마무리:텐션 너트 경질 양극산화 처리됨.정보:이 콜릿에 클램핑해야 하는 공작물의 윤곽을 그립니다.
공작물의 윤곽을 콜릿에 통합할 때는 15°의 사전 클램핑이 필요합니다.
각인된 각도 번호 덕분에 토크 스패너 없이도 항상 동일한 조임 토크를 얻을 수 있어 공작물을 안전하게 클램핑할 수 있습니다.
콜릿 K2077.01910의 클램핑 스트로크는 15° 회전당 방사형 0.025mm입니다. 권장 클램핑 스트로크는 0.07mm입니다. 허용되는 최대 클램핑 스트로크는 0.38mm입니다. 콜릿 K2077.04950의 클램핑 스트로크는 15° 회전당 방사형 0.05mm입니다. 권장 클램핑 스트로크는 0.1mm입니다. 허용되는 최대 클램핑 스트로크는 0.64mm입니다.
포지셔닝 칼라를 사용하면 정밀하게 장착할 수 있습니다.
공작물 반복 정확도: ± 0.02mm.액추에이션 원리:클램핑 너트는 후크 스패너로 조입니다.기술 데이터:다운로드, 기술 정보 참조.인도 품목타입 B: 콜릿.
콜릿 고정용 소켓 헤드 스크류 포함. (미터법 및 인치)도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 설명 | 타입 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 클램핑 범위 min. - max. | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2077.01911 | 콜릿 | B | 23,9 | 19,1 | 38,1 | 29 | M3x16 | 35,6 | 22,9 | 4,6 | 2,5 | 6,8 | 2,5 - 15,9 |  | | 요청 시 | | K2077.04951 | 콜릿 | B | 55,9 | 49,5 | 76,2 | 63,8 | M5x22 | 48,3 | 32,4 | 5,1 | 2,5 | 11,1 | 5,1 - 45,7 |  | | 요청 시 | |