제품 그룹
자가 조립용 폼 클램프
K0500

자가 조립용 폼 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 재질의 플랜지 플레이트, 피스톤 및 기본 바디.
씰링 NBR.
스크류 DIN EN ISO 4762 품질 8.8.
알루미늄 콜릿
표면 마무리:녹 방지 플랜지 플레이트, 피스톤 및 기본 바디, 자연적 마무리.
광택처리된 스크류.
적색 또는 무색으로 산화처리된 콜릿.
정보:폼 클램프는 자체 지그와 클램핑 시스템 설치에 적합합니다. 플랜지 플레이트는 외부 클램핑용 콜릿은 물론 내부 클램핑용 콜릿도 마운팅할 수 있습니다. 이 콜릿에 클램핑해야 하는 공작물의 윤각을 그립니다. 자유 형태면과 비대칭 윤곽이 가능합니다.결합되어 있는 스프링 패키지는 5.8kN의 클램핑력을 생성합니다. 압축 공기를 이용한 추가 클램핑으로 클램핑력을 최대 45.5kN까지 상승시킬 수 있습니다. 클램프를 해제는 압축 공기가 하단 피스톤 면에 전달되어 이루어집니다. 이 때 피스톤을 위로 눌러 콜릿의 클램핑 과정을 해제합니다.

클램핑 범위 0.2mm.
반복 정확성 < 0.01mm.

요청에 따라 설치 사이즈 조정 가능
액세서리:외부 혹은 내부 클램핑용 콜릿 K0502특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0500 자가 조립용 폼 클램프 294 kB
 폼 클램프의 기술 정보 494 kB

도면

자가 조립용 폼 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전 2클램핑 범위
min. - max.
밀링 깊이
min. / max.
공작물 무게
Max. kg
CAD액세서리가격주문
K0500.116030외부 클램핑용Ø 30 - Ø 1401-2025  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059