{"product":{"productId":"agid.19835","price":310835.14,"name":"폼 클램프 4각의 40X32X50X42 알루미늄, 산화 처리, 구성요소:스틸, 검정 산화 마무리"},"currency":"KRW"}
Machinable Collet System
각진
알루미늄
산화 처리
- 기계식 조작
- 윤곽이 비대칭인 공작물 클램핑에 적합
- 특정 장치 및 클램핑 시스템에 설치하는데 사용
- 높은 반복 정확도
판매 단위
₩310,835 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B1=너비
32
B=너비
50
H=높이
42
L=길이
40
A
42
D
5
D1
4,5
D2
7,4
D3
7
D4
M3x0,5
D5
M4x0,7
D6
M6
H1
5
H2
10
Item
Machinable Collet System
L1
25
S
3,5
T
5
구성품 색상
검정 산화 마무리
구성품 재질
스틸
모델 1
각진
본체 색상
산화 처리
본체 재질
알루미늄
장력
N
2500
조임 토크
Nm
7,5
설명
재료
기본 몸체: EN AC-51400.
클램핑 쐐기: 단강.
클램핑 쐐기: 단강.
표면 마무리
기본 몸체: 자연 색깔 산화처리.
클램핑 쐐기: 검정 산화 마무리.
클램핑 쐐기: 검정 산화 마무리.
정보
측면 클램핑 스크류와 함께 폼 클램프가 작동하여 작업물 둘레를 고정합니다.
간단하고 콤팩트한 구조로 작업물 2개를 고정할 수 있습니다.
클램핑 행정 최대 0.5mm.
윤곽 적용을 위해 클램핑 플라이어를 먼저 고정해야 합니다.
이를 위해 함께 공급된 클램핑 링(포함)이 필요합니다.
간단하고 콤팩트한 구조로 작업물 2개를 고정할 수 있습니다.
클램핑 행정 최대 0.5mm.
윤곽 적용을 위해 클램핑 플라이어를 먼저 고정해야 합니다.
이를 위해 함께 공급된 클램핑 링(포함)이 필요합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.