text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
기본 몸체: EN AC-51400.
클램핑 쐐기: 단강.
표면 마무리
기본 몸체: 자연 색깔 산화처리.
클램핑 쐐기: 검정 산화 마무리.
정보
측면 클램핑 스크류와 함께 폼 클램프가 작동하여 작업물 둘레를 고정합니다.
간단하고 콤팩트한 구조로 작업물 2개를 고정할 수 있습니다.
클램핑 행정 최대 0.5mm.
윤곽 적용을 위해 클램핑 플라이어를 먼저 고정해야 합니다.
이를 위해 함께 공급된 클램핑 링(포함)이 필요합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.