제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징과 클램핑 링, 단강 1.0503 .
피팅 나사, 단강 1.7220.
콜릿, 알루미늄 3.4365.
표면 마무리:하우징, 로케이팅 볼트 및 클램핑 링 검정 산화 처리
콜릿 청색 산화 처리
정보:클램핑 링 없이, 혹은 공작물을 삽입하지 않고 클램핑 나사를 작동시키지 마십시오.
측면 클램핑 나사로 공작물을 주변에서 클램핑합니다.
콜릿은 공작물의 다양한 윤곽선에 맞춰 작업하여 조정할수 있습니다.작업 센터, 밀링 센터 및 5축 머신등에서 공작물을 작업할 경우 이상적인 클램핑 부품
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0934 폼 클램프 249 kB

도면

폼 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BDD1D2D3D4D5D6D7D8D9EE1HH1H2H3H4H5TT1T2T3S장력
N
조임 토크
max. Nm
주문 번호
콜릿
CAD액세서리가격주문
K0934.065057865702819642M8x1518M4M6152659,5123934,547251056134400060K0934.065025 요청 시
K0934.0900721090954223860M10x2022M5M8173672,5144638,5572815781566000100K0934.090034 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059