제품 그룹
외부 클램핑 혹은 내부 클램핑용 콜릿
K0502

외부 클램핑 혹은 내부 클램핑용 콜릿

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:
고강도 알루미늄, 적색(외부 클램핑) 혹은 무색(내부 클램핑) 산화 처리
정보:외부 혹은 내부 윤곽 클램핑용 콜릿 이 콜릿에 클램핑해야 하는 공작물의 윤각을 그립니다. 자유 형태면과 비대칭 윤곽이 가능합니다.

클램핑 범위 0.2mm.

내부 클램핑용 콜릿을 설치할 때, 텐셔닝 후크 K0502.1024가 필요합니다.
액세서리:텐셔닝 후크 K0502.1024
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0502 외부 클램핑 혹은 내부 클램핑용 콜릿 191 kB
 폼 클램프의 기술 정보 494 kB

도면

외부 클램핑 혹은 내부 클램핑용 콜릿

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전 2클램핑 범위
min. - max.
밀링 깊이
min. / max.
공작물 무게
Max. kg
CAD액세서리가격주문
K0502.116030외부 클램핑용Ø 30 - Ø 1401-2025 요청 시
K0502.216030내부 클램핑용Ø 30 - Ø 1401-2025  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059