text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
니켈 도금 처리
정보
이 어댑터와 함께 콜릿을 외부 클램핑용과 내부 클램핑용으로 조립할 수 있습니다.
측면에 있는 클램핑 나사를 조여 작업물을 고정할 수 있습니다.
원형 핀은 어댑터가 회전하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
콜릿은 2개의 원형 핀을 사용하여 어댑터 위에 위치합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.