{"product":{"productId":"agid.30827","price":128543.8,"name":"외부 클램핑용 클램프"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 텐션 너트.
스틸 콜릿.
스틸 콜릿.
표면 마무리
텐션 너트 경질 양극산화 처리됨.
더 보기
더 적게 표시
외부 클램핑용 클램프, A 타입
시작하여
₩278,398
부가세 별도
배송비 별도
외부 클램핑용 클램프, B 타입
시작하여
₩128,544
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
알루미늄 텐션 너트.
스틸 콜릿.
스틸 콜릿.
표면 마무리
텐션 너트 경질 양극산화 처리됨.
정보
이 콜릿에 클램핑해야 하는 공작물의 윤곽을 그립니다.
공작물의 윤곽을 콜릿에 통합할 때는 15°의 사전 클램핑이 필요합니다.
각인된 각도 번호 덕분에 토크 스패너 없이도 항상 동일한 조임 토크를 얻을 수 있어 공작물을 안전하게 클램핑할 수 있습니다.
콜릿 K2077.01910의 클램핑 스트로크는 15° 회전당 방사형 0.025mm입니다. 권장 클램핑 스트로크는 0.07mm입니다. 허용되는 최대 클램핑 스트로크는 0.38mm입니다.
콜릿 K2077.04950의 클램핑 스트로크는 15° 회전당 방사형 0.05mm입니다. 권장 클램핑 스트로크는 0.1mm입니다. 허용되는 최대 클램핑 스트로크는 0.64mm입니다.
포지셔닝 칼라를 사용하면 정밀하게 장착할 수 있습니다.
공작물 반복 정확도: ± 0.02mm.
공작물의 윤곽을 콜릿에 통합할 때는 15°의 사전 클램핑이 필요합니다.
각인된 각도 번호 덕분에 토크 스패너 없이도 항상 동일한 조임 토크를 얻을 수 있어 공작물을 안전하게 클램핑할 수 있습니다.
콜릿 K2077.01910의 클램핑 스트로크는 15° 회전당 방사형 0.025mm입니다. 권장 클램핑 스트로크는 0.07mm입니다. 허용되는 최대 클램핑 스트로크는 0.38mm입니다.
콜릿 K2077.04950의 클램핑 스트로크는 15° 회전당 방사형 0.05mm입니다. 권장 클램핑 스트로크는 0.1mm입니다. 허용되는 최대 클램핑 스트로크는 0.64mm입니다.
포지셔닝 칼라를 사용하면 정밀하게 장착할 수 있습니다.
공작물 반복 정확도: ± 0.02mm.
액추에이션 원리
클램핑 너트는 후크 스패너로 조입니다.
기술 데이터
다운로드, 기술 정보 참조.
인도 품목
타입 A: 클램핑 너트와 콜릿으로 구성된 형상 클램프.
타입 B: 콜릿.
콜릿 고정용 소켓 헤드 스크류 포함. (미터법 및 인치)
타입 B: 콜릿.
콜릿 고정용 소켓 헤드 스크류 포함. (미터법 및 인치)
도면 설명
1) 소켓 헤드 나사