설명재질:클램핑 몸체, 단강. 콜릿, 고강도 알루미늄. 클램핑 몸체, 니켈 도금. 콜릿, 청색 산화처리.정보:공압식 폼 클램프는 클램핑 몸체 및 콜릿으로 구성되어 있습니다. 클램핑 몸체를 장착 치수에 맞게 장치에 나사로 조일 수 있습니다.
클램핑 절차: "열기" 커넥션에 압축 공기를 공급하여 콜릿 열기 "닫기" 커넥션에 압축 공기를 공급하여 콜릿 닫기(클램핑 절차) 공압식 커넥션은 아래 또는 측면에서 나사로 조일 수 있습니다. 아래에서 공기를 연결할 경우, 측면 공압식 커넥션을 닫아야 합니다.
외부 클램핑용 클램핑 작업: 콜릿에 클램핑해야 하는 공작물 카운터 구조의 윤각을 그립니다. 자유 형태면과 비대칭 윤곽이 가능합니다. 콜릿을 손쉽게 변경하여 다른 공작물을 빠르고 안전하게 클램핑 할 수 있습니다. 콜릿은 H2 높이까지 밀링될 수 있습니다. 이를 통해 더 많은 공작물 윤곽을 콜릿에 통합할 수 있습니다.
공작물 반복도: +/-0.03 콜릿 교환 후 반복도: +/- 0.02 콜릿의 클램프 스트로크는 클램핑 세그먼트당 반지름 방향으로 0.15mm입니다. 콜릿의 손상을 방지하기 위해 작업물 없이 혹은 클램핑 링 없이 사용해서는 안됩니다. 작동 압력 범위는 0.45 ~ 0.55MPa 사이여야 합니다. 클램핑력은 0.5MPa를 나타냅니다.액세서리:구조 작업을 위한 클램핑 링. O 링. 포지셔닝 볼트. 콜릿용 클램핑 나사.특징: