제품 그룹
암나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 매트
K0123_STM

암나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 매트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123_STM 암나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 매트 246 kB

도면

암나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 매트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.903181검정 RAL 9005질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904181검정 RAL 9005질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905181검정 RAL 9005질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003181검정 RAL 9005질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004181검정 RAL 9005질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005181검정 RAL 9005질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104181검정 RAL 9005질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105181검정 RAL 9005질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106181검정 RAL 9005질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206181검정 RAL 9005질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208181검정 RAL 9005질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308181검정 RAL 9005질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310181검정 RAL 9005질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410181검정 RAL 9005질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412181검정 RAL 9005질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512181검정 RAL 9005질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516181검정 RAL 9005질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.004184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.003184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903187연한 회색 RAL 7035질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904187연한 회색 RAL 7035질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905187연한 회색 RAL 7035질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003187연한 회색 RAL 7035질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004187연한 회색 RAL 7035질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005187연한 회색 RAL 7035질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410187연한 회색 RAL 7035질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412187연한 회색 RAL 7035질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512187연한 회색 RAL 7035질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516187연한 회색 RAL 7035질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903188창문 회색 RAL 7040질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904188창문 회색 RAL 7040질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905188창문 회색 RAL 7040질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003188창문 회색 RAL 7040질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004188창문 회색 RAL 7040질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005188창문 회색 RAL 7040질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104188창문 회색 RAL 7040질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105188창문 회색 RAL 7040질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106188창문 회색 RAL 7040질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410188창문 회색 RAL 7040질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412188창문 회색 RAL 7040질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512188창문 회색 RAL 7040질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516188창문 회색 RAL 7040질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시