설명재질:단강.표면 마무리:단조, 검정색으로 아연 도금조립:1. 기계 테이블 위에 지지 요소를 놓고 권장 토크로 고정하십시오. 2. 조절 나사를 조여 공작물을 고정합니다.장점:- 22-49kN의 아주 높은 클램핑 파워. - 간단한 부품 조립. - 아주 빠르고 손쉬운 클램핑 가능. - 높이와 길이를 연속적으로 조절 가능. - 14-28mm T슬롯이나 매트릭스 시스템 M12, M16, M20에 사용. - 매끄럽거나 홈이 있는 변형 스러스트 패드 구매 가능.액세서리:K1206 높임장치 K1215 플런저 인도 품목- 3단 지지 요소 - 고정 세트