제품 그룹
파워 클램프 3단, 타입 A, 클램핑 암 있음
K1664_A

파워 클램프 3단, 타입 A, 클램핑 암 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:단조, 검정색으로 아연 도금이용:조절나사를 작동하여 클램핑 암의 높이를 연속적으로 설정할 수 있고 작업물을 고정시킬 수 있습니다.조립:1. 기계 테이블 위에 지지 요소를 놓고 권장 토크로 고정하십시오.
2. 클램핑 암을 필요한 위치에 두십시오.
3. 조절 나사를 조여 공작물을 고정합니다.
장점:- 22-49kN의 아주 높은 클램핑 파워.
- 간단한 부품 조립.
- 아주 빠르고 손쉬운 클램핑 가능.
- 높이와 길이를 연속적으로 조절 가능.
- 14-28mm T슬롯이나 매트릭스 시스템 M12, M16, M20에 사용.
- 매끄럽거나 홈이 있는 변형 스러스트 패드 구매 가능.
액세서리:K1206 높임장치
K1215 플런저
인도 품목- 클램핑 장치
- 3단 지지 요소
- 고정 세트
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1664_A 파워 클램프 3단, 타입 A, 클램핑 암 있음 271 kB

도면

파워 클램프 3단, 타입 A, 클램핑 암 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입형태 타입H1A
min.
A
max.
BB1슬롯 너비D

D1HH2H3H4H5LL1SW클램핑력
kN
조임 토크
M1
Nm
조임 토크
M2
Nm
CAD액세서리가격주문
K1664.2120651짧은 버전A클램핑 암 있음9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 요청 시
K1664.1121301롱 버전A클램핑 암 있음13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 요청 시
K1664.1161501롱 버전A클램핑 암 있음16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 요청 시
K1664.1201701롱 버전A클램핑 암 있음16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 요청 시