text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
타입 A: 열처리 및 아연 도금.
타입 B: 열처리 및 아연 도금.
DIN 787 T-슬롯용 스크류, DIN 6340 와셔, DIN 6330B 너트 포함.
타입 C: 열처리 및 아연 도금.
DIN 6379 스터드, DIN 6340 와셔, DIN 6330B 너트 포함.
정보
고정 클로는 빠르고 지속적으로 클램핑 상황에 조절하여 맞출 수 있습니다. 고정 클로의 끝쪽에는 다양한 클램핑 노즈가 있으며 용도에 따라 회전시킬 수 있습니다. 따라서 절삭 또는 비절삭 가공 뿐만 아니라 프레스 사출 성형 분야에서도 다양하게 고정클로를 사용할 수 있습니다.
Accessory
K1204 지지대 연장장치

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.