{"product":{"productId":"agid.32660","price":832524,"name":"파워 클램프 싱글, 롱 버전, M18, L=176, B=75,H=52, 단강 검정 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Power Clamp
롱 버전
단강
검정색
아연 도금
- 빠르고 유연한 클램핑
- 매우 높은 클램핑력
- 높이와 길이를 지속적으로 조절 가능.
- 낮은 높이
판매 단위
₩832,524 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=길이/너비
75
D3=나사
M10
D=나사
M18
H=높이
52
L3=길이
146,5
L=세로/가로
176
A
max.
165
A
min.
36
B1
25
D1
21
D2
M24
H1
125
H2
7-88
Item
Power Clamp
L1
20
L2
36
SW
12
모델 1
롱 버전
버전 2
싱글
본체 색상
검정색
본체 재질
단강
슬롯 너비
20
조임 토크
M1
Nm
180
조임 토크
M2
Nm
160
클램핑력
kN
44
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
단강.
표면 마무리
단조, 검정색으로 아연 도금
정보
조절나사의 부식을 방지하기 위해 나사 페이스트 사용을 권장합니다.
클램핑 장치의 높이는 높임장치를 통해 높일 수 있습니다. 44 kN 및 60 kN의 클램핑 장치에는 높임장치가 없습니다.
클램핑 유닛, 지지 요소, 12.9 품질의 클램핑 스크류를 포함한 T슬롯 너트 DIN 508은 배달 범위 내에 포함됩니다.
클램핑 장치의 높이는 높임장치를 통해 높일 수 있습니다. 44 kN 및 60 kN의 클램핑 장치에는 높임장치가 없습니다.
클램핑 유닛, 지지 요소, 12.9 품질의 클램핑 스크류를 포함한 T슬롯 너트 DIN 508은 배달 범위 내에 포함됩니다.
용도
조절나사를 작동하여 클램핑 암의 높이를 연속적으로 설정할 수 있고 작업물을 고정시킬 수 있습니다.
장점
- 22-60 kN의 아주 높은 클램핑 파워.
- 낮은 높이.
- 간단한 요소 조립.
- 아주 빠르고 복잡하지 않은 클램핑 가능.
- 높이와 길이 계속해서 조절 가능.
- T-슬롯 12–28 mm 및 그리드 시스템 M10, M12, M16, M18, M20, M24에서 사용.
- 부드러운 세레이션 버전으로 스러스트 패드 공급 가능.
- 낮은 높이.
- 간단한 요소 조립.
- 아주 빠르고 복잡하지 않은 클램핑 가능.
- 높이와 길이 계속해서 조절 가능.
- T-슬롯 12–28 mm 및 그리드 시스템 M10, M12, M16, M18, M20, M24에서 사용.
- 부드러운 세레이션 버전으로 스러스트 패드 공급 가능.
Accessory
높임장치 K1206.
스러스트 패드 스테인레스 스틸 K1215.
스러스트 패드 플라스틱 K2226.
스러스트 패드 스테인레스 스틸 K1215.
스러스트 패드 플라스틱 K2226.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.